StarTech.com

Slanke audio splitter voor mini-jack koptelefoon - 3,5 mm audiosplitter - zwart

Splits de audio van uw iPod®/MP3-speler in twee koptelefoons

Productcode: MUY1MFFADP

  • 1x 3,5 mm mini-jack mannelijke connector
  • 2x 3,5 mm mini-jack vrouwelijke connectors
  • Volledig zwart
Bekijk meer
  • Slimline connectorprofiel
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Compacte en lichte uitvoering
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 24.9 mm [1 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 11.5 g [0.4 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 13.5 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Zwarte stereosplitteradapter - 3,5 mm mannelijke connector naar 2x 3,5 mm vrouwelijke connector

Certificaties

Verwante producten

Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk
MUY1MFFS
Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Splits een enkele hoofdtelefoonstekker in twee afzonderlijke stekkers

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15cm Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Splits een enkele hoofdtelefoonaansluiting in tweeën

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Witte headsetadapter voor headsets met aparte koptelefoon-/microfoonstekkers - 3,5 mm 4-positie naar 2x 3-positie 3,5 mm M/F
MUYHSMFFADW
Witte headsetadapter voor headsets met aparte koptelefoon-/microfoonstekkers - 3,5 mm 4-positie naar 2x 3-positie 3,5 mm M/F

Maakt van een 3,5 mm audio-uitgang twee verschillende aansluitingen - een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en een 3,5 mm microfoonaansluiting

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW