StarTech.com

15cm DVI-D Dual-Link Digitale Poortbeschermer Verlengkabel M/F

Verleng een DVI-D-poort met 15cm om onnodige belasting op de poort te voorkomen

Productcode: DVIDEXTAA6IN

  • Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
Bekijk meer
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 79 g [2.8 oz]
Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]
Kabellengte 0.2 m [0.5 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 84 g [3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15cm DVI-D Dual-Link Digitale Poortbeschermer M/F

Certificaties

Verwante producten

6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Extension Cable M/F
DVIEXTAA6IN
6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Extension Cable M/F

Extend a DVI-I port by 6in, to prevent unnecessary strain on the port

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW