StarTech.com

30 cm lange DVI-I analoog naar 2x VGA videosplitterkabel - M/F

Geef een DVI-I-signaal tegelijkertijd weer op twee VGA-monitors

Productcode: DVISPL1VV

  • 1 DVI-I mannelijke connector
  • 2 VGA HD15 vrouwelijke connectors
  • 30 cm lange kabel
Bekijk meer
  • Aangegoten vergulde connectors met trekontlasting
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
20,99 € EUR exc BTW
25,40 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de DVISPL1VV 30 cm DVI naar Dual VGA-kabel kunt u twee VGA-monitoren/schermen of projectoren op één DVI-I analoge video-uitgangspoort van uw computer aansluiten.

De DVISPL1VV wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com en is een betrouwbare en voordelige oplossing voor het splitsen van één DVI-I videosignaal tussen twee monitoren om uw videokaart optimaal te benutten.

StarTech.com Voordeel

  • Garandeert een consistent hoogwaardige verbinding
  • Zorgt voor trekontlasting van de DVI- en VGA-connectors en vermindert de mogelijke blokkering van andere beschikbare poorten
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Zendt tegelijkertijd één DVI analoog signaal naar twee VGA-schermen

Bij uitstek geschikt voor bestuurskamers en klaslokalen waar een monitor of projector als scherm wordt gebruikt

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 15
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920 × 1200 @ 60Hz
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-I (23-polig) Mannelijk
Connector B 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit product splitst uw videosignaal naar twee identieke beelden in dezelfde resolutie. Het kan niet worden gebruikt om een beeld over twee schermen te verdelen, of om op elk scherm een ander beeld weer te geven.
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 150 g [5.3 oz]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 156 g [5.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm lange DVI-I analoog naar 2x VGA videosplitterkabel - M/F

Certificaties

Verwante producten

DVI-D to 2x DVI-D Digital Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1DD
DVI-D naar 2x DVI-D digitale video splitter kabel - 30 cm - M/F

Voor de gelijktijdige aansluiting van twee DVI-D-schermen op één DVI-D videobron

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F
DVISPL1DH
1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F

Geef tegelijkertijd een DVI-D-signaal weer op een DVI- en een HDMI®-monitor

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
HDMI® Splitter Cable - HDMI to HDMI + DVI-D - M/F
HDMISPL1DH
1 ft HDMI Splitter Cable - HDMI to HDMI and DVI-D - M/F

Geef video tegelijkertijd weer op een DVI-beeldscherm en een HDMI®-beeldscherm.

23,99 € exc BTW
29,03 € inc BTW

Accessoires