StarTech.com

1,8 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

Productcode: DVIDDMM6

  • Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
  • Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties
Insertion Rating 3000
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 50 °C
Opslagtemperatuur -20 to 70 °C
Vochtigheid 0 tot 95%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 274 g [9.7 oz]
Hoogte product 16.000
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 2.3 cm [0.9 in]
Package Width 2 cm [0.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 284 g [10 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM10
DVI-D Dual Link kabel- M/M - 3 m

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3
DVI-D Dual Link kabel - M/M - 91 cm

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15
DVI-D Dual Link kabel - M/M - 4,5 m

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM20
DVI-D Dual Link kabel - M/M - 6 m

Biedt een snelle en kristalheldere verbinding tussen uw digitale DVI-apparaten

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
30 cm DVI-D Dual Link-kabel – M/M
DVIDDMM1
30 cm DVI-D Dual Link-kabel – M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM25
25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Levert een snelle en kristalheldere verbinding tussen uw digitale DVI-apparaten

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM40
40 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Levert een snelle en kristalheldere verbinding tussen uw digitale DVI-apparaten

62,99 € exc BTW
76,22 € inc BTW
Dual Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDDMF15
15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
Upward-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMTA6
6 ft 90° Upward Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
Down-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMBA6
6 ft 90° Down Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW

Accessoires