StarTech.com

DVI-D Dual Link kabel - M/M - 6 m

Biedt een snelle en kristalheldere verbinding tussen uw digitale DVI-apparaten

Productcode: DVIDDMM20

  • Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
  • Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
24,99 € EUR exc BTW
30,24 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 609 g [21.5 oz]
Kabellengte 6.1 m [20 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 6.1 m [20 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Verzendgewicht (verpakt) 627 g [22.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6 m DVI-D Dual Link kabel - M/M

Certificaties