StarTech.com

DVI-D Single Link monitor verlengkabel - M/F - 4,6 m

Verleng uw DVI-D-verbinding (Singel Link) met 15 ft (4,6 m)

Productcode: DVIDSMF15

  • Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 4,95 Gbit/sec
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
Bekijk meer
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
20,99 € EUR exc BTW
25,40 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 380 g [13.4 oz]
Kabellengte 4.6 m [15 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 4.6 m [15 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 38.4 cm [15.1 in]
Package Length 13.4 cm [5.3 in]
Package Width 27.3 mm [1.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 380 g [13.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 4,5 m DVI-D Single Link monitor verleng kabel - M/F

Certificaties