StarTech.com

VHDCI-naar-Quad DVI-splitterbreakout-kabel - VHDCI (M) naar 4x DVI-D (F)

Sluit 4 DVI-D-schermen aan op uw VHDCI-videokaart

Productcode: VHDCI24DVI

  • 1x VHDCI mannelijke connector
  • 4x DVI-D vrouwelijke connectors
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
75,99 € EUR exc BTW
91,95 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - VHDCI (68-polig, Mini-Centronics) Mannelijk
Connector B 4 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 202 g [7.1 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 220 mm [8.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 220 mm [8.7 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 210 g [7.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - VHDCI mannelijke naar 4 vrouwelijke DVI-D-kabel

Certificaties

Verwante producten

VHDCI naar Quad HDMI breakout kabel - VHDCI naar 4x HDMI M/F
VHDCI24HD
VHDCI naar Quad HDMI breakout kabel - VHDCI naar 4x HDMI M/F

Spiegel of breid uw VHDCI-videokaart uit over vier HDMI-schermen

74,99 € exc BTW
90,74 € inc BTW

Accessoires