StarTech.com

3 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

Productcode: DVIDSMM3M

  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 4,95 Gbit/sec
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
Bekijk meer
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
14,99 € EUR exc BTW
18,14 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 283 g [10 oz]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 293 g [10.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

DVI-D Single-Link kabel 1 m -m/m
DVIDSMM1M
DVI-D Single-Link kabel 1 m -m/m

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
2 m DVI-D Single Link-kabel - M/M
DVIDSMM2M
2 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
5 m DVI-D Single Link-kabel - M/M
DVIDSMM5M
5 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW