StarTech.com

15cm Mini DisplayPort naar DisplayPort Video Verloopkabel - M/F

Sluit uw DisplayPort-monitor aan op een Mini DisplayPort-bron

Productcode: MDP2DPMF6IN

  • De korte (15 cm) lange Mini DisplayPort naar DisplayPort-kabel is makkelijk mee te nemen
  • Compatibel met pc, Mac en Microsoft® Surface™
  • Handige verloopkabel voor Mini DisplayPort naar DisplayPort
16,99 € EUR exc BTW
20,56 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de MDP2DPMF6IN Mini DisplayPort naar DisplayPort video verloopkabel kunt u een standaard DisplayPort-aansluiting toevoegen aan uw bestaande laptop met Mini DisplayPort. Deze kosteneffectieve oplossing is eenvoudig te installeren en te gebruiken en maakt het u gemakkelijk om Mini DP om te zetten naar DP en zo het meeste te halen uit uw Mini DisplayPort-apparaat.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw voor DP geschikte schermen kunt aansluiten.

StarTech.com Voordeel

  • Biedt een kosteneffectieve oplossing voor het toevoegen van een standaard DisplayPort-aansluiting op uw laptop of Mac® Mini
  • Betrouwbare, duurzame verbinding tussen Mini DisplayPort en DisplayPort
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

Hiermee kunt u een DisplayPort-monitor of -beeldscherm (HP, Dell) aansluiten op apparaten die zijn uitgerust met een Mini DisplayPort-uitgang

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 20
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Buitendiameter kabel 5 mm [0.2 in]
Draaddikte 32 AWG
Gewicht product 20 g [0.7 oz]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15cm Mini DisplayPort naar DisplayPort Video Verloopkabel - M/F

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
15 cm DisplayPort naar Mini DisplayPort Videokabel Adapter - M/F

Sluit uw Mini DisplayPort-monitor aan op een standaard DisplayPort-bron

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Converter - M/F

Sluit uw apparaten met Mini DisplayPort aan met behulp van een standaard DisplayPort-kabel

23,99 € exc BTW
29,03 € inc BTW
1,8 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6
1,8 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
3 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM10
3 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
1 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
2 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
3 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
4m Mini DisplayPort naar DisplayPort Verloopkabel - M/M
MDP2DPMM4M
4m Mini DisplayPort naar DisplayPort Verloopkabel - M/M

Sluit uw DisplayPort-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
Mini DisplayPort 1.2 videoverlengkabel M/F - 91cm - 4k
MDPEXT3
Mini DisplayPort 1.2 videoverlengkabel M/F - 91cm - 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort-apparaten

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
1,8 m Mini DisplayPort 1.2 videoverlengkabel M/F - Mini DisplayPort 4k
MDPEXT6
1,8 m Mini DisplayPort 1.2 videoverlengkabel M/F - Mini DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a DisplayPort cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • DisplayPort cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the DisplayPort cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different DisplayPort cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the DisplayPort cable, video source, and video destination it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the destination is only capable of 1920 x 1080, then the source cannot output 2560 x 1600, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution or a lower refresh rate, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with the audio over DisplayPort, make sure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over DisplayPort.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination volume has been raised.