StarTech.com

15 m actieve DisplayPort-kabel - DP naar DP M/M

Sluit DisplayPort® uitgeruste apparaten op elkaar aan op een afstand van maximaal 15 m, zonder signaalverlies

Productcode: DISPL15MA

  • 1 mannelijke DisplayPort-connector
  • 1 vastklikkende mannelijke DisplayPort-connector
  • Ingebouwd actief versterkercircuit
Bekijk meer
  • 15 meter lange kabel
  • Ondersteunt resoluties tot WQXGA (2560×1600)
  • Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
  • Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort-standaards
  • Dunne, hoogwaardige 0,03 mm² draad
117,99 € EUR exc BTW
142,77 € EUR inc BTW

Overzicht

De DISPL15MA 15 m actieve DisplayPort®-kabel is uitgerust met een ingebouwde actieve signaalversterker voor een aansluitafstand tot 15 m tussen uw voor DisplayPort geschikte apparaten - meer dan twee keer de DisplayPort-aansluitafstand van 4,8 m, zonder signaalverlies.

Deze duurzame, maar toch lichte actieve DP-kabel is gemaakt van een dunnere 0,03 mm² draad, wat zorgt voor een flexibelere installatie met minder rommel. Daarnaast heeft de kabel een ingebouwd versterkercircuit dat het DisplayPort-signaal actief versterkt zonder dat externe voeding noodzakelijk is.

De 15 m lange kabel biedt een bandbreedte van 10,8 Gbps en ondersteunt resoluties tot maximaal WQXGA (2560×1600) en optionele audio-ondersteuning. De kabel is geschikt voor zowel HDCP als DPCP, waardoor digitaal beschermde inhoud correct wordt weergegeven.

Deze 15 meter actieve DisplayPort-kabel wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

NB: Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Gebruik de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de DisplayPort-connectors om het weergaveapparaat (monitor, projector etc.) en de DisplayPort-bron op de juiste manier op elkaar aan te sluiten.

StarTech.com Voordeel

  • Geen DisplayPort-signaalverlies, zelfs op een afstand tot 15 meter
  • Gemakkelijkere installatie met flexibelere kabel
  • Voorkomt per ongeluk loskoppelen dankzij vastklikkende connector

Toepassingen

Sluit een DisplayPort®-scherm aan op een pc of alternatieve DisplayPort-bron, over een lange afstand en zonder signaalverlies

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 19
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 32 AWG
Gewicht product 642 g [22.7 oz]
Kabellengte 15 m [49.2 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 15 m [49.2 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 650 g [22.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 m actieve DisplayPort®-kabel- M/M

Certificaties

Verwante producten

10 m actieve DisplayPort-kabel - DP naar DP M/M
DISPL10MA
10 m actieve DisplayPort-kabel - DP naar DP M/M

Sluit DisplayPort® uitgeruste apparaten op elkaar aan op een afstand van maximaal 10 m, zonder signaalverlies

103,99 € exc BTW
125,83 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a DisplayPort cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • DisplayPort cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the DisplayPort cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different DisplayPort cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the DisplayPort cable, video source, and video destination it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the destination is only capable of 1920 x 1080, then the source cannot output 2560 x 1600, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution or a lower refresh rate, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with the audio over DisplayPort, make sure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over DisplayPort.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination volume has been raised.