StarTech.com

1 m Mini DisplayPort 1.2 kabel M/M - Mini DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en -scherm

Productcode: MDISP1M

  • Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
  • Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
  • Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
Bekijk meer
  • Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
  • Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
  • Vergulde connectoren
14,99 € EUR exc BTW
18,14 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 32 AWG
Gewicht product 39.9 g [1.4 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 40.3 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1m Mini DisplayPort 1.2 Kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

2 m Mini DisplayPort 1.2 kabel M/M - Mini DisplayPort 4k
MDISP2M
2 m Mini DisplayPort 1.2 kabel M/M - Mini DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en -scherm

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Converter - M/F

Sluit uw apparaten met Mini DisplayPort aan met behulp van een standaard DisplayPort-kabel

23,99 € exc BTW
29,03 € inc BTW
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
15 cm DisplayPort naar Mini DisplayPort Videokabel Adapter - M/F

Sluit uw Mini DisplayPort-monitor aan op een standaard DisplayPort-bron

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k
MDISPLPORT3
3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW