StarTech.com

3 m Mini DisplayPort Kabel Wit - M/M

Sluit een laptop met Mini-DisplayPort®-uitgang aan op een Mini-DisplayPort-monitor

Productcode: MDPMM3MW

  • Compatibel met Mini DisplayPort®-computers
  • Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
  • Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
Bekijk meer
  • Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
  • Kleur: Wit
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 32 AWG
Gewicht product 102 g [3.6 oz]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Wit
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 102 g [3.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m Mini DisplayPort Kabel Wit - M/M

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort® Cable - M/M (White)
MDPMM1MW
1 m witte Mini DisplayPort 1.2 kabel M/M - Mini DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en -scherm

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
Mini DisplayPort® Cable - M/M (White)
MDPMM2MW
2m witte Mini DisplayPort 1.2 kabel M/M - Mini DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en -scherm

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
1 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
2 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
3 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k
MDISPLPORT3
3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW
1,8 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6
1,8 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
MDP2DVI
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Gebruik uw computer met DisplayPort-uitgang op uw bestaande DVI-monitor of -projector.

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter
MDP2VGA
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
MDP2HDMI
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit een HDMI-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 1,8 m

Maak 4K x 2K hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort apparaten

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L
3m DisplayPort 1.2 kabel met vergrendeling M/M - DP 4k kabel - zwart

Maak 4K x 2K hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort apparaten

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW