StarTech.com

3 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

Productcode: MDP2DPMM3MW

  • Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
  • Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
  • Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
Bekijk meer
  • Kleur: Wit
  • Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
  • Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
  • Vergulde connectoren
16,99 € EUR exc BTW
20,56 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 32 AWG
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Wit
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 19.2 cm [7.6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 110 g [3.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Verloopkabel Wit - M/M

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
1 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
2 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Converter - M/F

Sluit uw apparaten met Mini DisplayPort aan met behulp van een standaard DisplayPort-kabel

23,99 € exc BTW
29,03 € inc BTW
15cm Mini DisplayPort naar DisplayPort Video Verloopkabel - M/F
MDP2DPMF6IN
15cm Mini DisplayPort naar DisplayPort Video Verloopkabel - M/F

Sluit uw DisplayPort-monitor aan op een Mini DisplayPort-bron

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
15 cm DisplayPort naar Mini DisplayPort Videokabel Adapter - M/F

Sluit uw Mini DisplayPort-monitor aan op een standaard DisplayPort-bron

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW