StarTech.com

4m Mini DisplayPort naar DisplayPort Verloopkabel - M/M

Sluit uw DisplayPort-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

Productcode: MDP2DPMM4M

  • Vergulde Mini DisplayPort®- en DisplayPort-connectoren
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 8,64 Gbit/s
  • PC and Mac® compatible
22,99 € EUR exc BTW
27,82 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Draaddikte 32 AWG
Gewicht product 136 g [4.8 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 4 m [13.1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 4 m [13.1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 145 g [5.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4m Mini DisplayPort® naar DisplayPort Verloopkabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

1 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM1M
1 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
2 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM2M
2 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW