StarTech.com

7 m DisplayPort-kabel met vergrendeling - M/M

Sluit DisplayPort®-apparaten aan over langere afstanden

Productcode: DISPL7M

  • Gegoten vergrendelbare connectoren met trekontlasting
  • 7 m lange kabel
  • Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort-standaards
  • Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
65,99 € EUR exc BTW
79,85 € EUR inc BTW

Overzicht

De DISPL7M DisplayPort-kabel met sluitingen zorgt voor een veilige verbinding tussen uw DisplayPort-apparaten en biedt een aansluitafstand tot 7 meter tussen uw bron en scherm.

Met een bandbreedte van 10,8 Gbps en ondersteuning van resoluties tot 2560x1600 (WQXGA), alsmede optionele audio-ondersteuning, heeft deze 7 meter lange DisplayPort-kabel een indrukwekkende videocapaciteit en garandeert dat digitaal beschermde inhoud correct wordt weergegeven, via zowel HDCP als DPCP.

De DISPL7M wordt gedekt door een levenslange garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Voorkomt per ongeluk loskoppelen dankzij vastklikkende connectors
  • Behoud duidelijke digitale audio- en videosignalen tussen DisplayPort-apparaten, zelfs bij een aansluitafstand van 7 meter
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 568 g [20.1 oz]
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 7 m [23 ft]
Stijl connector Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 578 g [20.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7m lange vergrendelbare Displayport-kabel

Certificaties

Verwante producten

50 cm korte DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
DISPL50CM
50 cm korte DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten met minder kabelwarboel

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
1 m DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
DISPL1M
1 m DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 2 m
DISPL2M
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 2 m

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 3 m
DISPL3M
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 3 m

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
5 m lange DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
DISPL5M
5 m lange DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten over lange afstanden

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a DisplayPort cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • DisplayPort cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the DisplayPort cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different DisplayPort cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the DisplayPort cable, video source, and video destination it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the destination is only capable of 1920 x 1080, then the source cannot output 2560 x 1600, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution or a lower refresh rate, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with the audio over DisplayPort, make sure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over DisplayPort.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination volume has been raised.