Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 3 m
Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten
Productcode: DISPL3M
- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Gegoten vergrendelbare connectoren met trekontlasting
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De DISPL3M 3 m DisplayPort™ 1.2 kabel met sluitingen biedt een veilige verbinding tussen uw DisplayPort-apparaten en hogere prestaties dan HDMI® of dual link DVI.
De DP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (4096 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.
De DISPL3M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.
StarTech.com Voordeel
- Voorkomt per ongeluk loskoppelen dankzij vastklikkende connectors
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2023878 | |
Tech Data - Netherlands | 4428182 | |
UPC Code | 065030846912 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 19 | |
Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel) | |
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk | |
Connector B | 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Buitendiameter kabel | 7.3 mm [0.3 in] | |
Draaddikte | 28 AWG | |
Gewicht product | 210 g [7.4 oz] | |
Kabellengte | 3 m [9.8 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 3 m [9.8 ft] | |
Stijl connector | Vergrendelbaar | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 219 g [7.7 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 3m lange vergrendelbare Displayport 1.2-kabel |
Verwante producten
50 cm korte DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten met minder kabelwarboel
1 m DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 2 m
Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten
5 m lange DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten over lange afstanden
Accessoires
1,8 m DisplayPort Video verlengkabel - M/F
Verleng het bereik van uw DisplayPort-apparaten met 1,8 meter
3ft DisplayPort Panel Mount Cable - F/M
De DisplayPort-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- DISPL3M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.
The following table lists the maximum length of cable for common video standards.
Video standard | Maximum length |
DisplayPort | 50 ft. (15.2m) |
HDMI | 50 ft. (15.2m) |
DVI | 50 ft. (15.2m) |
VGA | 200 ft. (71m) |
Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).
Video adapters
Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.
Examples of common applications for adapters include the following:
-
DVI-I to VGA
-
RCA to BNC
-
Mini DisplayPort to DisplayPort
-
Couplers (female to female, or male to male)
Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.
Video converters
Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).
Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.
Video extenders
Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.
Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a DisplayPort cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
DisplayPort cable
-
Video source
-
Video destination
To test your setup components, try the following:
-
Use the DisplayPort cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different DisplayPort cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the DisplayPort cable, video source, and video destination it is recommended that you do the following:
-
Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the destination is only capable of 1920 x 1080, then the source cannot output 2560 x 1600, as that exceeds the capabilities of the video source destination.
-
Test at a lower resolution or a lower refresh rate, for example, 1024 x 768.
-
If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.
If you are experiencing issues with the audio over DisplayPort, make sure that the following is true:
-
The source is set up to output audio over DisplayPort.
-
The destination is compatible with the source's audio format.
-
The destination volume has been raised.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.