Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k
Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm
Productcode: MDP2DPMM2M
- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Vergulde connectoren
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De MDP2DPMM2M 2 meter lange Mini DisplayPort™-naar-DisplayPort-adapterkabel heeft een mannelijke Mini DP-connector aan het ene uiteinde en een mannelijke DP-connector aan het andere, waardoor u elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, beeldscherm of projector met een standaard DisplayPort-verbinding.
De mDP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.
De MDP2DPMM2M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.
NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP-naar-DP-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw DP-schermen kunt aansluiten.
StarTech.com Voordeel
- Vergrendelbare DisplayPort®-connector voorkomt losraken
- Kosteneffectieve oplossing voor het toevoegen van een standaard DisplayPort-aansluiting op uw pc of Mac® met Mini DisplayPort
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Sluit een DisplayPort-scherm of projector aan op apparaten met een Mini DisplayPort-verbindingspoort
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1822999 | |
Tech Data - Netherlands | 4428204 | |
UPC Code | 065030844468 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 19 | |
Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel) | |
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Maximale digitale resoluties | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk | |
Connector B | 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 32 AWG | |
Gewicht product | 60 g [2.1 oz] | |
Kabellengte | 2 m [6.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 2 m [6.6 ft] | |
Stijl connector | Vergrendelbaar | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 80 g [2.8 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Verloopkabel M/M |
Verwante producten
1 m Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k
Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en een standaard DP-scherm
1 m Mini DisplayPort 1.2 kabel M/M - Mini DisplayPort 4k
Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en -scherm
2 m Mini DisplayPort 1.2 kabel M/M - Mini DisplayPort 4k
Gebruik een 4k x 2k hoge-resolutieverbinding met HBR2-ondersteuning voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort™-laptop en -scherm
15 cm DisplayPort naar Mini DisplayPort Videokabel Adapter - M/F
Sluit uw Mini DisplayPort-monitor aan op een standaard DisplayPort-bron
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- MDP2DPMM2M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.
The following table lists the maximum length of cable for common video standards.
Video standard | Maximum length |
DisplayPort | 50 ft. (15.2m) |
HDMI | 50 ft. (15.2m) |
DVI | 50 ft. (15.2m) |
VGA | 200 ft. (71m) |
Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).
Video adapters
Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.
Examples of common applications for adapters include the following:
-
DVI-I to VGA
-
RCA to BNC
-
Mini DisplayPort to DisplayPort
-
Couplers (female to female, or male to male)
Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.
Video converters
Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).
Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.
Video extenders
Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.
Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a DisplayPort cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
DisplayPort cable
-
Video source
-
Video destination
To test your setup components, try the following:
-
Use the DisplayPort cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different DisplayPort cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the DisplayPort cable, video source, and video destination it is recommended that you do the following:
-
Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the destination is only capable of 1920 x 1080, then the source cannot output 2560 x 1600, as that exceeds the capabilities of the video source destination.
-
Test at a lower resolution or a lower refresh rate, for example, 1024 x 768.
-
If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.
If you are experiencing issues with the audio over DisplayPort, make sure that the following is true:
-
The source is set up to output audio over DisplayPort.
-
The destination is compatible with the source's audio format.
-
The destination volume has been raised.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To output 4K to a DisplayPort display at 30Hz, your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor also supports 4K at 60Hz (DP 1.2 or higher), you may also need to set the monitor to work at 30Hz.
To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.1. For more information about how to change your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To output 4K to a DisplayPort display at 60Hz your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor supports 4K at 60Hz (DP1.2 or higher) you may also need to set the monitor to work at 60Hz.
To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.2. For more information about changing your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.