StarTech.com

12cm High Speed HDMI Kabel - HDMI naar HDMI Mini - F/M

Sluit uw draagbare apparaten met Mini HDMI®-aansluiting zoals digitale camera’s aan op uw tv of beeldscherm met HDMI

Productcode: HDACFM5IN

  • Met de HDMI® mini-connector kunt u draagbare HDMI-apparaten aansluiten op monitoren of tv's met een standaard HDMI-aansluiting
  • Hoogwaardig uitgevoerd voor optimale prestaties en mobiliteit
  • Enkele alles-in-één kabel voor de overdracht van digitale audio en video
11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - Mini HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 20 g [0.7 oz]
Kabellengte 127 mm [5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 127 mm [5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 25 g [0.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 12cm HDMI® naar HDMI® Mini Adapter - F/M

Certificaties