StarTech.com

2 m linkshoekige High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Verbind uw High Speed HDMI®-apparaten via Ultra HD, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Productcode: HDMM2ML

  • 1x HDMI® mannelijke connector
  • 1 linkshoekige HDMI mannelijke connector
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
Bekijk meer
  • Vergulde, aangegoten HDMI-connectors
  • Hoogwaardige constructie
8,99 € EUR exc BTW
10,88 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 mm [0 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 130 g [4.6 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 135 g [4.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m linkshoekige High Speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M

Certificaties

Verwante producten

2m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
HDMM2M
2m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
2m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW