StarTech.com

30cm High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M

Sluit een camera, smartphone of draagbaar apparaat met HDMI® mini-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

Productcode: HDMIACMM1

  • Vergulde HDMI®- en HDMI mini-connectoren
  • Compacte en lichte uitvoering
  • Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
  • Ondersteunt op IP gebaseerde toepassingen
8,99 € EUR exc BTW
10,88 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - Mini HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20.8 mm [0.8 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 25.5 g [0.9 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 35.7 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30cm High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M

Certificaties

Verwante producten

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
2m High Speed HDMI kabel met ethernet- HDMI naar HDMI Mini - M/M

Sluit een smartphone of draagbaar apparaat met Mini HDMI®-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

Accessoires