StarTech.com

3m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

Productcode: HDDVIMM3M

  • Niet-gecomprimeerde video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel
  • Eenvoudige installatie
13,99 € EUR exc BTW
16,93 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 248 g [8.8 oz]
Hoogte product 10.000
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 39.5 cm [15.6 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 253 g [8.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m HDMI® naar DVI-D Kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
1m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
2m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
5m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
10m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M
HDDVIMM10M
10m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

68,99 € exc BTW
83,48 € inc BTW
15m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M
HDDVIMM15M
15m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

106,99 € exc BTW
129,46 € inc BTW
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M
HDMIDVIFM
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW