StarTech.com

50cm High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M

Sluit een camera, smartphone of draagbaar apparaat met HDMI® mini-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

Productcode: HDACMM50CM

  • Vergulde HDMI®- en HDMI mini-connectoren
  • Compacte en lichte uitvoering
  • Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
  • Ondersteunt op IP gebaseerde toepassingen
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - Mini HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20.8 mm [0.8 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 30.8 g [1.1 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 41 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 50cm High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M

Certificaties

Verwante producten

1m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M
HDACMM1M
1m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M

Sluit een camera, smartphone of draagbaar apparaat met HDMI® mini-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
2m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M
HDACMM2M
2m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M

Sluit een camera, smartphone of draagbaar apparaat met HDMI® mini-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

Accessoires