StarTech.com

5 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Leg Ultra HDMI-kabels aan in de wand, voor applicaties die CL3-geclassificeerde kabels vereisen

Productcode: HD3MM5MW

  • 2 HDMI mannelijke connectors
  • CL3 geclassificeerde kabel
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
Bekijk meer
  • Vergulde HDMI-connectoren
  • Hoogwaardige constructie
20,99 € EUR exc BTW
25,40 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

De HD3MM5MW 5 m lange, high-speed HDMI®-kabel is CL3 geclassificeerd voor installatie in de wand, en heeft twee vergulde HDMI (mannelijke) connectors voor een betrouwbare, hoogwaardige HDMI-naar-HDMI-verbinding tussen apparaten zoals bijvoorbeeld Blu-Ray Disc™-spelers, HDTV's, dvd-spelers en stereo-ontvangers.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HD3MM5MW 5 meter lange, in de wand HDMI-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

StarTech.com high-speed HDMI digitale video- en audiokabels zijn door experts ontworpen en zijn uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel en biedt een kristalheldere beeldresolutie.

StarTech.com Voordeel

  • Ideaal voor HDMI-installatie in de wand
  • Zorg voor een hoogwaardige, corrosievrije verbinding via vergulde contacten
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

HDMI-kabel voor installatie in de wand

Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid CL3 goedgekeurd
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20.3 mm [0.8 in]
Draaddikte 30/32 AWG
Gewicht product 190 g [6.7 oz]
Hoogte product 11.6 mm [0.5 in]
Kabellengte 5 m [16.4 ft]
Kleur Wit
Lengte product 5 m [16.4 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 200 g [7.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 5 m lange, witte CL3 high-speed HDMI-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

1 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HD3MM1MW
1 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Leg Ultra HDMI-kabels aan in de wand, voor applicaties die CL3-geclassificeerde kabels vereisen

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
2 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HD3MM2MW
2 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Leg Ultra HDMI-kabels aan in de wand, voor applicaties die CL3-geclassificeerde kabels vereisen

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
3 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HD3MM3MW
3 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Leg Ultra HDMI-kabels aan in de wand, voor applicaties die CL3-geclassificeerde kabels vereisen

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
7 m lange, witte CL3 high-speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - HDMI-naar-HDMI - M/M
HD3MM7MW
7 m lange, witte CL3 high-speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - HDMI-naar-HDMI - M/M

Leg HDMI-kabelinstallaties aan in de wand, voor applicaties die CL3-kabels vereisen

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.