StarTech.com

91cm standaard HDMI kabel - paneel monteerbaar - F/M

De HDMI®-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.

Productcode: HDMIPNLFM3

  • Paneel monteerbare connector voor ingebedde installaties
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C - 70°C
Opslagtemperatuur -10°C - 80°C
Vochtigheid 0-85%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20.000
Buitendiameter kabel 6.5 mm [0.3 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 79 g [2.8 oz]
Hoogte product 10.000
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.5 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 84 g [3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 91 cm standaard HDMI®-kabel voor paneelmontage - F/M

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort® Video Extension Cable - M/F - 6ft
DPEXT6L
1,8 m DisplayPort Video verlengkabel - M/F

Verleng het bereik van uw DisplayPort-apparaten met 1,8 meter

31,99 € exc BTW
38,71 € inc BTW
30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M

Voeg een externe, op een paneel monteerbare USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
30 cm Inbouwpaneel USB Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F
USBPNLAFHD1
30 cm Inbouwpaneel USB Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F

Sluit een inbouw-USB-poort aan op uw moederbord

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
30cm Inbouwpaneel USB-kabel B naar B - F/M
USBPNLBFBM1
30cm Inbouwpaneel USB-kabel B naar B - F/M

Voor individuele oplossingen voor USB-apparaten; de USB-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
DisplayPort® Panel Mount Cable - F/M - 3ft
DPPNLFM3
3ft DisplayPort Panel Mount Cable - F/M

De DisplayPort-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

Accessoires