StarTech.com

30 m Active AOC High Speed HDMI-glasvezelkabel M/M - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw high-speed HDMI®-apparaten zonder signaalverlies tot een afstand van 30 m

Productcode: HDMM30MAO

  • Gevoed door HDMI-poorten
  • Glasvezel en koperen draad
  • EMI/RFI-immuniteit
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
510,99 € EUR exc BTW
618,30 € EUR inc BTW

Overzicht

De HDMM30MAO actieve optische high-speed HDMI®-kabel heeft zowel koperen draden als glasvezel, waardoor een lichtere, flexibelere kabelconstructie ontstaat die bij uitstek geschikt is voor de installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden - een perfecte oplossing voor conferentieruimtes, klaslokalen, digitale reclameborden en nog veel meer.

De HDMI AOC heeft een geïntegreerd versterkercircuit dat wordt gevoed door de HDMI-poorten, waardoor u uw voor HDMI geschikte apparaten over een afstand van max. 30 meter zonder signaalverlies kunt aansluiten.

Omdat deze actieve kabel bestaat uit glasvezels en koperen draden, is hij minder gevoelig voor EMI-storingen, waardoor een helder en betrouwbaar audio-/videosignaal ontstaat zelfs in omgevingen zoals datacenters, ziekenhuizen etc.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

Deze 30 meter lange HDMI-kabel wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

NB:  Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de HDMI-connectors om het apparaat en de HDMI-bron op de juiste manier op elkaar aan te sluiten.

StarTech.com Voordeel

  • Geen extra USB-poort nodig voor de voeding van het geïntegreerde versterkercircuit
  • Beschermt uw HDMI-poorten, met de lichte glasvezel/koperen draad die de aansluitpunten minder belast
  • Ideaal voor de installatie op plaatsen met weinig of beperkte ruimte, met een slank, flexibel design

Toepassingen

Voor het aansluiten van high-definition A/V-apparaten zoals Blu-Ray Disc™-spelers, hdtv's, dvd-spelers, dvr's, gameconsoles, projectors etc., over langere afstanden zonder signaalverlies of EMI-storingen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 1.1 kg [2.4 lb]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Kabellengte 30 m [98.4 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 30 m [98.4 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 1.4 kg [3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 m lange, actieve optische High Speed HDMI®-kabel

Certificaties

Verwante producten

10 m Active CL2 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HDMM10MA
10 m Active CL2 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw high-speed HDMI®-apparaten zonder signaalverlies tot een afstand van 10 m

71,99 € exc BTW
87,11 € inc BTW
15 m Active CL2 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M
HDMM15MA
15 m Active CL2 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw high-speed HDMI®-apparaten zonder signaalverlies tot een afstand van 15 m

98,99 € exc BTW
119,78 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.