StarTech.com

1 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's vanaf uw HDMI micro-Smartphone of ander mobiel apparaat tot op een afstand van 1 m van uw DVI-D-scherm

Productcode: HDDDVIMM1M

  • 1 mannelijke HDMI micro-connector
  • 1 DVI-D mannelijke connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
Bekijk meer
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Vergulde connectoren
  • Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200
13,99 € EUR exc BTW
16,93 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Micro HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 39.5 mm [1.6 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 71.6 g [2.5 oz]
Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 81.8 g [2.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m micro HDMI®-naar-DVI-D-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

2 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDDDVIMM2M
2 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's vanaf uw HDMI micro-Smartphone of ander mobiel apparaat tot op een afstand van 2 m van uw DVI-D-scherm

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW
3 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDDDVIMM3M
3 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's vanaf uw HDMI micro-Smartphone of ander mobiel apparaat tot op een afstand van 3 m van uw DVI-D-scherm

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
90cm Slanke 3,5mm Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW