StarTech.com

High Speed HDMI kabel - CL2-rated - actief - 4K 60Hz - 15 m

Maak multifunctionele HDMI-verbindingen, op een afstand tot 15 m zonder signaalverlies

Productcode: HD2MM15MA

  • Ingebouwd actief versterkercircuit
  • CL2 brandbeveiliging
  • Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
Bekijk meer
  • Ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz
  • Biedt verbindingsafstanden tot 15 meter
  • Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
  • Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
  • Ondersteunt HDCP 2.2.
  • Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
  • Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
  • Levert dual video stream naar één scherm
  • Ondersteunt 3D-video
  • Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
  • Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
  • Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
  • Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies
131,99 € EUR exc BTW
159,71 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Brandbestendigheid CL2 goedgekeurd
Chipsetcode Spectra7 - HT8181
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Audiospecificaties Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Zorg dat de HDMI-connector aangeduid met "TV" op het scherm wordt aangesloten, zodat het apparaat en de HDMI-bron correct zijn aangesloten.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 mm [0.9 in]
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 1.5 g [0.1 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kabellengte 15 m [49.2 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 15 m [49.2 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 30.5 cm [12 in]
Package Width 27.8 cm [10.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.5 kg [3.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI Kabel

Certificaties

Verwante producten

High Speed HDMI kabel - CL2-rated - actief - 4K 60Hz - 10 m
HD2MM10MA
High Speed HDMI kabel - CL2-rated - actief - 4K 60Hz - 10 m

Maak multifunctionele HDMI-verbindingen, op een afstand tot 10 m zonder signaalverlies

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW