StarTech.com

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 0.5 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

Productcode: HDMM50CMP

  • Premium HDMI-certificatie
  • Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
  • Ondersteunt resoluties tot 4K@60 Hz
Bekijk meer
  • 0,5 meter lange kabel voor aansluitingen op korte afstand zoals tussen uw Ultra HD tv en een digitale mediaspeler
  • Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
  • Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
  • Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
  • Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
  • Levert dual video stream naar één scherm
  • Ondersteunt 3D-video
  • Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
  • Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
  • Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
  • Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Audiospecificaties Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Draaddikte 34 AWG
Gewicht product 36 g [1.3 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 84 g [3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI Kabel

Certificaties

Verwante producten

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m
HDMM1MP
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 2 m
HDMM2MP
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 2 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 3 m
HDMM3MP
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 3 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 5 m
HDMM5MP
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 5 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 7 m
HDMM7MP
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 7 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW