Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4,5 m dunne Toslink digitale optische SPDIF-audiokabel
Biedt een hoogwaardig optisch digitaal geluid zonder signaalinterferentie
Productcode: THINTOS15
- 2 Toslink (SPDIF) mannelijke connectors
- Vergulde connectors met metalen huls en gepolijste lens
- Ultradunne PVC-mantel
- Uitstekende weerstand tegen EMI/RFI- en aardlusstoringen
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De THINTOS15 4,5 m lange Toslink optische digitale audiokabel biedt mooi, scherp geluid, zonder vervorming of signaalverstoring.
De dunne constructie van deze optische SPDIF-kabel is perfect voor installaties op nauwe plaatsen. De kabel is voorzien van een gepolijste lens, waardoor een betrouwbaar signaal en hoogwaardige digitale geluidskwaliteit worden gegarandeerd.
Gedekt door onze levenslange garantie is deze 4,5 m optische audiokabel gemaakt voor maximale duurzaamheid en betrouwbare, langdurige verbindingen.
StarTech.com Voordeel
- Ideaal voor audio-installaties op nauwe of beperkte plaatsen
- Rijk, gedetailleerd, optisch digitaal geluid, zelfs bij extreme volumes
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Sluit uw pc aan op uw digitale audiothuisbioscoopsysteem
Geschikt voor het aansluiten van digitale audioapparatuur zoals DAT-recorders, minidiskspelers, cd- en dvd-spelers, satellietontvangers, luidsprekers en andere producten met behulp van Toslink optische interfaces
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2372314 | |
Tech Data - Netherlands | 4428167 | |
UPC Code | 065030849623 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - Toslink (SPDIF, optisch) Mannelijk | |
Connector B | 1 - Toslink (SPDIF, optisch) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 9.5 mm [0.4 in] | |
Gewicht product | 20 g [0.7 oz] | |
Hoogte product | 7 mm [0.3 in] | |
Kabellengte | 4.6 m [15 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 4.6 m [15 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 26 g [0.9 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 4,5 m Toslink digitale optische SPDIF-audiokabel |
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- THINTOS15_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.