StarTech.com

1,8 m Coax High Resolution VGA Monitor verlengkabel - HD15 M/F

Verleng uw VGA-monitoraansluiting met 1,8 m

Productcode: MXT101HQ

  • Ideaal voor monitoren met hoge resolutie (1920x1200 en hoger)
  • Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
  • Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren
Bekijk meer
  • Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
8,99 € EUR exc BTW
10,88 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Insertion Rating 1000
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Pinnummer 9 is niet actief bij deze connectors
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 50 °C
Opslagtemperatuur -20 to 70 °C
Vochtigheid 0 tot 95%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.8 mm [1.3 in]
Gewicht product 235 g [8.3 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 277 g [9.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m COAXIALE VGA-KABEL
2 - Moeren

Certificaties

Verwante producten

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT105HQ
15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng de aansluiting van uw VGA-monitor zonder verlies van beeldkwaliteit

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_25
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng uw VGA-aansluitingen met 7,6m

23,99 € exc BTW
29,03 € inc BTW
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT101
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng uw VGA-monitoraansluiting met 1,8 m

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW