StarTech.com

15m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M

Leg een VGA-verbinding voor video en audio met behulp van één kwalitatief hoogwaardige kabel

Productcode: MXTHQMM15MA

  • Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
  • Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
66,99 € EUR exc BTW
81,06 € EUR inc BTW

Overzicht

De 15 meter lange MXTHQMM15MA VGA-kabel met audio is een kwalitatief hoogwaardige SVGA-kabel ontworpen voor de hoogste mogelijke videokwaliteit via VGA – een enkele kabel voor het aansluiten van zowel video tussen een VGA-videokaart en monitor, en audio tussen een geluidskaart en extern audio-apparaat. Deze hoogwaardige coaxiale VGA-kabel met audio van StarTech.com is ideaal voor hoge-resolutie VGA-toepassingen, elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden. Deze 15 meter lange SVGA-kabel (VGA-kabel met audio) wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Verlengt uw VGA-signaal naar uw monitor, splitters en projectoren
  • 3,5mm stereo connectoren aan elk uiteinde zorgen voor een verbinding van zowel video als audio via één kabel
  • Met levenslange garantie door StarTech.com.

Toepassingen

Leg een verbinding voor video en audio met behulp van één kabel

Ideaal voor VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200 en hoger)

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal ferrieten 2
Aantal geleiders 14
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Certificaties UL2919
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Impedantie 75 Ohm
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 60 °C
Opslagtemperatuur -20 to 80 °C
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 1845 g [65.1 oz]
Kabellengte 15 m [49.2 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 15000 mm [590.6 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 1.9 kg [4.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M

Certificaties

Verwante producten

2m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M
MXTHQMM2MA
2m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M

Leg een VGA-verbinding voor video en audio met behulp van één kwalitatief hoogwaardige kabel

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
5m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M
MXTHQMM5MA
5m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M

Leg een VGA-verbinding voor video en audio met behulp van één kwalitatief hoogwaardige kabel

23,99 € exc BTW
29,03 € inc BTW
10m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M
MXTHQMM10MA
10m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M

Leg een VGA-verbinding voor video en audio met behulp van één kwalitatief hoogwaardige kabel

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

There are two types of VGA cables: 14-pin and 15-pin. 14-pin cables will work in most applications, but 15-pin cables may be required for wider display compatibility. This product is a 15-pin VGA cable.

Pin 9 was removed from 14-pin cables because the key signal became obsolete with modern computer monitors and was no longer used in the default applications of the VGA standard.

However, Pin 9 has recently been reintroduced as a power supply pin to power circuity in certain displays. This pin does not power an entire display, but it is required for data communication between the display and the computer. The data communication between the display (Display Data Channel or DDC) communicates display information such as maximum resolution and the name of the display.

If you are unsure which cable type you require for your application, you can check the manufacturer specifications. Typically, computer monitors only require 14-pin cables and televisions require 15-pin cables.

If you require a 14-pin VGA cable, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/vga_cables_14_pin_vs_15_pin_14_pin_version.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a VGA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, source, and destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, source, and destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

There are several issues that could be causing you to experience an issue with the color on your VGA display when you use a StarTech.com VGA cable. Issues with the color include an image that is a solid color or is missing colors (typically red, green, or blue).

To prevent issues, make sure that the following is true: 

  • The cable is tightly screwed into each of the ports.

  • The female connectors/ports are free of debris or anything that may prevent electrical conductivity.

  • No pins are bent or missing in male VGA connectors/ports.

Note: VGA cables come in 14-pin and 15-pin variants. For more information about VGA cables, refer to the following FAQs: