StarTech.com

30 cm VGA naar 2x VGA Video Splitter – M/F

Dupliceer de uitgang van een VGA-bron op twee VGA-beeldschermen

Productcode: VGASPL1VV

  • Split een enkel VGA-signaal in tweeën
  • Geen netadapter benodigd
14,99 € EUR exc BTW
18,14 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 15
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 2048×1536 @ 85Hz
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit product splitst uw videosignaal naar twee identieke beelden in dezelfde resolutie. Het kan niet worden gebruikt om een beeld over twee schermen te verdelen, of om op elk scherm een ander beeld weer te geven.
Fysieke eigenschappen
Buitendiameter kabel 9 mm [0.4 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 159 g [5.6 oz]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Max. afmeting connector 41 mm [1.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 164 g [5.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm VGA naar 2x VGA Video Splitter – M/F

Certificaties

Verwante producten

2-poorts VGA video splitter - USB gevoed
ST122LE
2-poorts VGA video splitter - USB gevoed

Compacte USB-gevoede VGA-splitter waarmee u een videobron kunt verdelen naar twee afzonderlijke beeldschermen

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F
DVISPL1DH
1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F

Geef tegelijkertijd een DVI-D-signaal weer op een DVI- en een HDMI®-monitor

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
HDMI® Splitter Cable - HDMI to HDMI + DVI-D - M/F
HDMISPL1DH
1 ft HDMI Splitter Cable - HDMI to HDMI and DVI-D - M/F

Geef video tegelijkertijd weer op een DVI-beeldscherm en een HDMI®-beeldscherm.

23,99 € exc BTW
29,03 € inc BTW
20 cm LFH-59 Mannelijk naar Vrouwelijk DVI-I VGA DMS-59 Kabel
DMSDVIVGA1
20 cm LFH-59 Mannelijk naar Vrouwelijk DVI-I VGA DMS-59 Kabel

Sluit één VGA-monitor en één DVI-monitor aan op uw DMS/LFH grafische kaart

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
20 cm LFH-59 mannelijk naar dual vrouwelijk DVI-I DMS-59 kabel
DMSDVIDVI1
20 cm LFH-59 mannelijk naar dual vrouwelijk DVI-I DMS-59 kabel

Sluit twee DVI-beeldschermen aan op grafische kaart met DMS- / LFH-aansluiting

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
DVI-D to 2x DVI-D Digital Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1DD
DVI-D naar 2x DVI-D digitale video splitter kabel - 30 cm - M/F

Voor de gelijktijdige aansluiting van twee DVI-D-schermen op één DVI-D videobron

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

Accessoires