StarTech.com

3m VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F

Verleng uw VGA-aansluitingen tot 3 m

Productcode: MXT10110

  • Ondersteunt toepassingen met lage resoluties
  • Plaats uw scherm een extra 4,5 m verder van uw computer vandaan
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Pinnummer 9 is niet actief bij deze connectors
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.000
Gewicht product 170 g [6 oz]
Hoogte product 15.000
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 177 g [6.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 3 m VGA-monitor verlengkabel - HD15 M/F

Certificaties