StarTech.com

7 m coaxiale videokabel voor VGA-schermen met hoge resolutie - HD15 tot HD15 M/M

Sluit uw VGA-scherm aan met de kwalitatief beste aansluiting die momenteel verkrijgbaar is, tot een afstand van 7 m van uw computer

Productcode: MXTMMHQ7M

  • 2 VGA HD15 mannelijke connectors
  • Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
  • Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren
  • Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)
20,99 € EUR exc BTW
25,40 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 14
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 720 g [25.4 oz]
Hoogte product 15.600
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 7 m [23 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 739 g [26.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Certificaties

Verwante producten

0.5m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
MXTMMHQ50CM
0.5m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
1m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
MXTMMHQ1M
1m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
2m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
MXTMMHQ2M
2m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
3m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
MXTMMHQ3M
3m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
5m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
MXTMMHQ5M
5m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
10m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
MXTMMHQ10M
10m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
15m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel - HD15 M/M
MXTMMHQ15M
15m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel - HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
20m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
MXTMMHQ20M
20m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met de hoogst mogelijke signaalkwaliteit

71,99 € exc BTW
87,11 € inc BTW
25m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel - HD15 M/M
MXTMMHQ25M
25m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel - HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

75,99 € exc BTW
91,95 € inc BTW

Accessoires