StarTech.com

20cm DVI naar VGA Verloopkabel - DVI-I Mannetje naar VGA Vrouwtje

Sluit uw VGA-beeldscherm aan op een DVI-I-bron

Productcode: DVIVGAMF8IN

  • DVI-I (mannetje) naar VGA (vrouwtje)
  • 20 cm lange kabel
7,99 € EUR exc BTW
9,67 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-I (29-polig) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -5°C to 45°C (23°F to 113°F)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 69 g [2.4 oz]
Kabellengte 203.2 mm [8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 203.2 mm [8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 20cm DVI naar VGA Verloopkabel - M/F

Certificaties

Verwante producten

DVI naar VGA Kabeladapter - M/F
DVIVGAMF
DVI naar VGA Kabeladapter - M/F

Sluit uw VGA-beeldscherm aan op een DVI-I-bron

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW