StarTech.com

HDMI Koppelstuk / Gender Changer - F/F

Een goedkope manier om 2 kortere standaard of high-speed HDMI®-kabels op elkaar aan te sluiten.

Productcode: GCHDMIFF

  • 2 HDMI vrouwelijke connectors
9,99 € EUR exc BTW
12,09 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 16 g [0.6 oz]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 18 g [0.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI® Koppelstuk / Gender Changer - F/F

Certificaties