StarTech.com

Slimline VGA HD15 Gender Changer - F/F

Verandert een VGA mannelijke connector in een VGA vrouwelijke connector

Productcode: GC15HSF

  • 2 VGA HDDB15 vrouwelijke connectors
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 mm [0.4 in]
Gewicht product 10 g [0.4 oz]
Hoogte product 1.7 cm [0.7 in]
Lengte product 30 mm [1.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.7 cm [5 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 12 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDDB15 low-profile geslachtswisselaar F/F

Certificaties