StarTech.com

Thunderbolt 3 naar FireWire adapter - kaart & behuizing

De Thunderbolt 3 naar 1394 FireWire-adapter kunt u uw uw hoog vermogen FireWire-randapparatuur gebruiken met uw Thunderbolt 3 computer

Productcode: BNDTB1394B3

  • Bespaar op upgradekosten voor randapparatuur door oudere FireWire-randappartuur aan te passen aan Thunderbolt 3-apparaten
  • Zet een efficiënt werkstation met extra schermen op door de DisplayPort-output en de bijkomende Thunderbolt 3-poort te gebruiken
  • Upgrade de verbindingen met uw randapparatuur zonder uw chassis te moeten upgraden door enkel uw PCIe-kaart uit te schakelen
  • Installeer de PCIe-kaart gemakkelijk met enkel een schroevendraaier en de automatische stuurprogrammainstallatie
503,99 € EUR exc BTW
609,83 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Thunderbolt 3
Chipsetcode Intel - Alpine Ridge DSL6540 (Thunderbolt Chassis)
Texas Instruments - XIO2213B (Firewire card)
Geluidsniveau 24.55 dB
Industriestandaarden IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Thunderbolt 3
Interface FireWire 800 (1394b)
ThunderBolt
FireWire 400 (1394a)
Kaarttype Standaard
Lagertype ventilator Hulslager
Luchtverplaatsing 14.06 CFM
Poorten 6
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 92 mm
Prestaties
Bandbreedte 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps (Thunderbolt 3)
800 Mbps (Firewire)
400 Mbps (Firewire)
Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Vrouwelijk
2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Vrouwelijk
1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - PCI Express x16 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Het uitbreidingschassis ondersteunt geen videokaarten.
Dit uitbreidingschassis biedt geen volledige Power Delivery, maar een vermogen van 15 W, waardoor sommige laptops, zoals de MacBook Pro, langzaam worden opgeladen. Na aansluiting van het dock op uw hostlaptop kan er een laadpictogram op uw laptopscherm verschijnen. Het laadvermogen is slechts voldoende om uw laptop in de slaapstand op te laden, en het opladen zal langere tijd nodig hebben.
5K wordt alleen ondersteund met een Thunderbolt 3 5K scherm. DisplayPort 5K beeldschermen zijn niet geschikt voor dit uitbreidingschassis.
Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).
Bepaalde schermen kunnen beperkt zijn tot 4K bij 30 Hz bij aansluiting via DisplayPort. Tot deze schermen behoren o.a. de volgende modellen: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (deze modellen moeten worden ingesteld op 4K bij 30 Hz).
Voor aansluiting van een scherm op een van de Thunderbolt 3 USB-C poorten kan een USB-C videoadapter noodzakelijk zijn afhankelijk van de input van uw scherm.
Secundaire Thunderbolt 3 poort kan ook worden gebruikt voor de aansluiting van USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C apparaten, zoals USB 3.1 hubs. Neerwaarts compatibel met USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) en USB 2.0.
Systeem- en kabelvereisten Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 5.417A
Vermogensopname 65
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Vochtigheid Chassis: 20 ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.2 cm [5.6 in]
Gewicht product 1.7 kg [3.7 lb]
Hoogte product 82 mm [3.2 in]
Kabellengte 500 mm [19.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 28 cm [11 in]
Type behuizing Aluminium en staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3.3 kg [7.4 lb]

Certificaties

Accessoires