StarTech.com

15,2 m klittenband - geel

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

Productcode: HKLP50YW

  • Probleemloos kabelbeheer met klittenband
  • Eenvoudig op de door u gewenste lengte te knippen
  • Veelzijdige bundeloplossing met een sterke, stevige grip
24,99 € EUR exc BTW
30,24 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 19.000
Gewicht product 219.000
Hoogte product 2.380
Kleur Geel
Lengte product 1543 cm [607.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20.000
Package Length 250.000
Package Width 330.000
Verzendgewicht (verpakt) 243.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15,2 m rol van klittenband kabelbinders - geel

Certificaties

Verwante producten

Klittenband kabelbinder - 30 m rol - zwart
HKLP100
Klittenband kabelbinder - 30 m rol - zwart

Organiseer de kabels in uw server rack of -kast door hen te bundelen met deze op maat te knippen kabelbinders

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
30,4 m klittenband - geel
HKLP100YW
30,4 m klittenband - geel

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
30,4 m klittenband - groen
HKLP100GN
30,4 m klittenband - groen

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
Klittenband kabelbinder - 15 m rol - zwart
HKLP50
Klittenband kabelbinder - 15 m rol - zwart

Organiseer de kabels in uw server rack of -kast door hen te bundelen met deze op maat te knippen kabelbinders

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
15,2 m klittenband - groen
HKLP50GN
15,2 m klittenband - groen

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
7,6 m klittenband - blauw
HKLP25BL
7,6 m klittenband - blauw

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
7,6 m klittenband - rood
Nieuw
HKLP25RD
7,6 m klittenband - rood

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
7,6 m klittenband - geel
HKLP25YW
7,6 m klittenband - geel

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
7,6 m klittenband - groen
HKLP25GN
7,6 m klittenband - groen

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
Klittenband kabelbinder - 7,5 m rol - zwart
HKLP25
Klittenband kabelbinder - 7,5 m rol - zwart

Organiseer de kabels in uw server rack of -kast door hen te bundelen met deze op maat te knippen kabelbinders

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
30,4 m klittenband - blauw
HKLP100BL
30,4 m klittenband - blauw

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
30,4 m klittenband - rood
HKLP100RD
30,4 m klittenband - rood

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
15,2 m klittenband - blauw
HKLP50BL
15,2 m klittenband - blauw

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
15,2 m klittenband - rood
HKLP50RD
15,2 m klittenband - rood

Verstelbare kabelbinders | 2 jaar garantie

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW