StarTech.com

Klittenband kabelbinder - 7,5 m rol - zwart

Organiseer de kabels in uw server rack of -kast door hen te bundelen met deze op maat te knippen kabelbinders

Productcode: HKLP25

  • Probleemloos kabelbeheer met klittenband
  • Eenvoudig op de door u gewenste lengte te knippen
  • Veelzijdige bundeloplossing met een sterke, stevige grip
Bekijk meer
  • 7,5 m lang
  • 19 mm breed
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 19 mm [0.7 in]
Gewicht product 127.2 g [4.5 oz]
Hoogte product 0.2 cm [0.1 in]
Lengte product 7.6 m [25 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 136.3 g [4.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - rol met klittenband-kabelbinders

Certificaties

Verwante producten

Klittenband kabelbinder - 3 m rol - zwart
HKLP10
Klittenband kabelbinder - 3 m rol - zwart

Organiseer de kabels in uw server rack of -kast door deze te bundelen met deze op maat te knippen kabelbinders

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Klittenband kabelbinder - 15 m rol - zwart
HKLP50
Klittenband kabelbinder - 15 m rol - zwart

Organiseer de kabels in uw server rack of -kast door hen te bundelen met deze op maat te knippen kabelbinders

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
Klittenband kabelbinder - 30 m rol - zwart
HKLP100
Klittenband kabelbinder - 30 m rol - zwart

Organiseer de kabels in uw server rack of -kast door hen te bundelen met deze op maat te knippen kabelbinders

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW