StarTech.com

Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - blauw

Leg betrouwbare Ethernet-verbindingen in toepassingen waarvoor CMR-geclassificeerde kabel nodig is

Productcode: WIRC5ECMR

  • UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
  • Nominaal maximaal 350Mhz voor superieure performance en bandbreedte over de standaard 100Mhz categorie 5e specificaties
  • Flexibele PVC-geclassificeerde mantel
Bekijk meer
  • 0,25 mm² massieve blanke kopergeleider
  • 4-paar niet-afgeschermd twisted pair (UTP)-kabel
  • Met feet gemarkeerde kabel
157,99 € EUR exc BTW
191,17 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 4 Pair UTP
Brandbestendigheid CMR goedgekeurd (stijgbuis)
Industriestandaarden Categorie 5
CMR
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale kabellengte 304.9 m [1000 ft]
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 9.3 kg [20.6 lb]
Kabellengte 304.9 m [1000 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 304.9 m [1000 ft]
Type geleider Massief koper
Verpakkingsinformatie
Package Height 35.2 cm [13.9 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 21.7 cm [8.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 9.5 kg [21 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 304.8m blauwe Cat5e Solide CMR kabel op rol

Certificaties

Verwante producten

RJ45 RJ11 Crimp Tool with Cable Stripper
RJ4511TOOL
Krimptang met kabelstripper voor RJ45 en RJ11

Krimp zowel RJ11 als RJ45 kabelconnectors met één gereedschap (met draadstripper)

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW