StarTech.com

Bulkrol Cat 6 Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - blauw

Leg Gigabit netwerkverbindingen die geschikt zijn voor Power-over-Ethernet met deze CMR-geclassificeerde kabels

Productcode: WIR6CMRBL

  • UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
  • Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaarbare grenzen te houden
  • Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
Bekijk meer
  • Hoogwaardige 0,26 mm² koperdraad
  • Met foot gemarkeerde kabel
240,99 € EUR exc BTW
291,60 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid CMR goedgekeurd (stijgbuis)
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Kabelspecificatie CAT6 - 500 MHz
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 23 AWG
Gewicht product 15.4 kg [34.1 lb]
Kabellengte 304.9 m [1000 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 304.9 m [1000 ft]
Type geleider Massief koper
Verpakkingsinformatie
Package Height 23.5 cm [9.3 in]
Package Length 45.6 cm [18 in]
Package Width 44.8 cm [17.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 13.2 kg [29.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 304,8 m bulkrol blauwe CMR Cat 6 massieve UTP-kabel

Certificaties

Verwante producten

Cat 6 RJ45 modulaire stekker voor massieve draad – 50 stuks
21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F
C6KEYCOUPLER
Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F

Verbind twee Cat6-netwerkkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
RJ45 RJ11 Crimp Tool with Cable Stripper
RJ4511TOOL
Krimptang met kabelstripper voor RJ45 en RJ11

Krimp zowel RJ11 als RJ45 kabelconnectors met één gereedschap (met draadstripper)

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW