StarTech.com

Cat6 netwerkkabel - 304,8 m ethernetkabel - solide - CMR-geclassificeerd - zwart

Maak gigabit Ethernet-verbindingen met PoE-ondersteuning, in installaties die CMR-gecertificeerde kabels vereisen

Productcode: WIR6CMRBK

  • UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
  • Ondersteunt betrouwbare 550 MHz/1 Gbps Ethernet-netwerkverbindingen
  • Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaarbare grenzen te houden
Bekijk meer
  • ETL-geverifieerd
  • Hoogwaardige 0,26 mm² koperdraad
221,99 € EUR exc BTW
268,61 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid CMR goedgekeurd (stijgbuis)
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Kabelspecificatie CAT6 550 MHz
Maximale overdrachtsnelheid 10BASE-T via 1000BASE-T Ethernet
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 23 AWG
Gewicht product 12.7 kg [28.1 lb]
Kabellengte 304.9 m [1000 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 304.9 m [1000 ft]
Type geleider Massief koper
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 45 cm [17.7 in]
Package Width 45 cm [17.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 14 kg [30.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - cat6-kabelrol

Certificaties

Verwante producten

Cat 6 RJ45 modulaire stekker voor massieve draad – 50 stuks
21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F
C6KEYCOUPLER
Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F

Verbind twee Cat6-netwerkkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
RJ45 RJ11 Crimp Tool with Cable Stripper
RJ4511TOOL
Krimptang met kabelstripper voor RJ45 en RJ11

Krimp zowel RJ11 als RJ45 kabelconnectors met één gereedschap (met draadstripper)

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW