StarTech.com

Bulk CAT6 Ethernet kabel - Stranded - CM - blauw - 305 m

Maak gigabit-netwerkverbindingen met deze hoogwaardige CAT6 kabel

Productcode: WIRC6PATBLRL

  • Verkrijgbaar in diverse kleuren voor eenvoudige identificatie en kleurcodering
257,99 € EUR exc BTW
312,17 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 4 pair UTP
Brandbestendigheid CM goedgekeurd
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Kabelspecificatie CAT6 - 500 MHz
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 13.3 kg [29.3 lb]
Kabellengte 304.9 m [1000 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 304.9 m [1000 ft]
Type geleider Gevlochten koper
Verpakkingsinformatie
Package Height 38.5 cm [15.2 in]
Package Length 21.9 cm [8.6 in]
Package Width 37.9 cm [14.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 13.3 kg [29.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd Rol met 300 m blauwe, gevlochten Cat 6 netwerkkabel

Certificaties