StarTech.com

Afgeschermde Cat 6a RJ45 Keystone jack-stekker wit - 110 type

Sluit uw afgeschermde Cat6a kabels af op standaard wandplaten

Productcode: C6AKEY110WH

  • Brandvertragende (UL 94V0) plastic behuizing
  • Ondersteunt Cat6a-netwerkbandbreedtes van 500 MHz
  • Voldoet ruimschoots aan de internationale standaard ISO / IEC 11801 en de vereisten van ANSI/TIA-568-C.2
  • Kleurgecodeerd voor zowel T568A- als T568B-installaties
7,99 € EUR exc BTW
9,67 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 21 mm [0.8 in]
Gewicht product 11 g [0.4 oz]
Hoogte product 16 mm [0.6 in]
Kleur Wit
Lengte product 38.1 mm [1.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 13 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Afgeschermde Cat 6a RJ45 Keystone jack-stekker wit - 110 type

Certificaties