StarTech.com

2-poorts autolader met Apple 8-polige Lightning-connector en USB 2.0 poort – hoog vermogen (21 watt / 4,2 amp)

Laad tegelijkertijd twee iPad® tablets op in uw auto

Productcode: USBLT2PCARW

  • 1x 2,1 A Lightning-oplaadkabel
  • 1x 2,1 A USB 2.0 poort
  • Compacte uitvoering
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 ~ 24 DC
Ingangsstroom 2.2 ~ 1.2A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 52 g [1.8 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kabellengte 10 cm [3.9 in]
Kleur Wit
Lengte product 34 cm [13.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 81 mm [3.2 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 64 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Lightning-autolader met extra USB-oplaadpoort - krachtig 21 watt / 4,2 amp

Certificaties

Verwante producten

2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)
USB2PCARBK
2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart
USBUB2PCARB
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart
USB2PCARBKS
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit
USB2PCARWHS
Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart
USBLT2PCARB
2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee iPads op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
2-poorts autolader met Apple 8-polige Lightning-connector en USB 2.0 poort – hoog vermogen (21 watt / 4,2 amp)
44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

Accessoires