StarTech.com

30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

Productcode: USBLT30CMB

  • 1 Apple (8-pins) Lightning-connector
  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • Omkeerbare Lightning-connector
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 9 g [0.3 oz]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 57 g [2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 0,3 m zwarte Lightning-connector-naar-USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB
2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW