StarTech.com

30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 30 cm lange gekrulde kabel

Productcode: USBCLT30CMB

  • 1 Apple (8-pins) Lightning-connector
  • 1 USB A mannelijke connector
  • Gekrulde kabel
  • Omkeerbare Lightning-connector
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
16,99 € EUR exc BTW
20,56 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 28/30 AWG
Gewicht product 19 g [0.7 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 65 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm zwarte USB naar Lightning gekrulde kabel voor iPhone/iPad/iPod

Certificaties

Verwante producten

60 cm gekrulde zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB
60 cm gekrulde zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW