Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden
Productcode: USBLT3MB
- 1 Apple (8-pins) Lightning-connector
- 1 USB A mannelijke connector
- 3 m lange kabel
- Omkeerbare Lightning-connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de USBLT3MB 3 m zwarte Lightning-naar-USB-kabel voor iPhone, iPod en iPad, die dezelfde kleur heeft als uw zwarte mobiele apparaten, kunt u uw mobiele digitale Lightning-apparaten op lange afstand synchroniseren en opladen. Deze kabel is dus bij uitstek geschikt voor mensen onderweg die hun apparaat tegelijkertijd moeten gebruiken en opladen. De kabel heeft een sterke (0,5 mm²) draad om afstandsbeperkingen te overbruggen en biedt het volle laadvermogen tot op een afstand van 3 m, zonder vermindering van de laadtijd.
De omkeerbare 8-polige Lightning-connector kan in uw iOS-apparaat worden gestoken met ongeacht welke kant omhoog gericht, zodat u de kabel nooit op de verkeerde manier in het apparaat kunt steken.
Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-standaards en wordt gedekt door StarTech.com's 2-jarige garantie voor betrouwbare prestaties.
StarTech.com Voordeel
- Behoud maximale oplaadtijd over grotere afstanden, met een dikwandiger snoer
- Dezelfde kleur als uw zwarte Apple mobiele apparaten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Opladen en synchroniseren van met Lightning-technologie uitgeruste Apple mobiele digitale apparaten
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2634463 | |
Tech Data - Netherlands | 4462508 | |
UPC Code | 065030851770 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 14.9 mm [0.6 in] | |
Draaddikte | 20/28 AWG | |
Gewicht product | 98 g [3.5 oz] | |
Hoogte product | 8 mm [0.3 in] | |
Kabellengte | 3 m [9.8 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 3 m [9.8 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 147.2 g [5.2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 3 m zwarte Lightning-connector-naar-USB-kabel |
Verwante producten
15 cm korte zwarte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder kabelwarboel
30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning
2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden
Accessoires
USB 2.0 snelle oplaad adapter A naar A - M/F
Voor het snel opladen van uw mobiele apparaten zoals tablets (iPad, Samsung etc.) of smartphones vanaf een willekeurige USB 2.0-poort
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USBLT3MB_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a Lightning cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Mobile device
-
USB port or controller card
-
Lightning cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the mobile device, USB controller card, and Lightning cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different mobile device, USB port, and Lightning cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the mobile device, USB port or controller card, and Lightning cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the cable is firmly inserted in the USB and Lightning ports.
-
If you are using a USB charging adapter, verify that the USB output can power other USB devices.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.