StarTech.com

Haakse Lightning naar USB kabel 2m - wit

Laad of synchroniseer uw iPhone, iPod of iPad op langere afstanden, zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USBLT2MWR

  • Comfortabele verbindingen met een gehoekte Lightning-connector
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie
20,99 € EUR exc BTW
25,40 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 22/28 AWG
Gewicht product 62 g [2.2 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Hoekig
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 106 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m witte gehoekte USB-kabel voor iPod/iPhone/iPad

Certificaties

Verwante producten

Haakse Lightning naar USB kabel voor iPhone, iPod of iPad - 1 m - wit
USBLT1MWR
Haakse Lightning naar USB kabel voor iPhone, iPod of iPad - 1 m - wit

Laad of synchroniseer uw iPhone, iPod of iPad zonder dat de kabel in de weg zit

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBR
1 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® zonder dat de kabel in de weg zit

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MBR
2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® op langere afstanden zonder dat de kabel in de weg zit

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW